Kit upgrade piPREMIUM C56-1600 - 1
Codice articolo: 0201173
2 Varianti

Kit upgrade piPREMIUM C56-1600

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Kit upgrade piPREMIUM C56-1200
    0201172
  • Kit upgrade piPREMIUM C56-1600
    0201173

Caratteristiche

  • Il kit è una soluzione completa per la sostituzione immediata della pompa Maxi L e del modulo coperchio
  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per una riduzione dell'altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare
  • Valvola pneumatica per il controllo del serbatoio filter shock e piastra di montaggio per i conveyor serie C sono inclusi