Filtro ingresso aria 2" acciaio al carbonio
standard - 1
Numero dell'articolo: 02.43.815
3 Varianti

Filtro ingresso aria 2" acciaio al carbonio standard

I filtri di ingresso d'aria impediscono alla polvere e alle particelle atmosferiche trasportate dall'aria di entrare nel sistema di trasporto attraverso gli ingressi d'aria regolabili degli adattatori di alimentazione, garantendo un trasporto di materiale contenuto all’interno del sistema. Allo stesso tempo, impediscono la fuoriuscita del materiale trasportato dalle prese d'aria regolabili degli adattatori di alimentazione, ad esempio in caso di fluidificazione. Aggiungendo un filtro di ingresso dell'aria all’adattatore di alimentazione Piab, si previene la contaminazione incrociata. È compatibile con tutti i tipi di adattatori di alimentazione Piab, con l’unità di svuotamento della tubazione, con l’unità aria di trasporto o può essere montata su altri ingressi dell’aria nell’impianto.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Filtro ingresso aria 3/4" acciaio al carbonio
standard
    02.43.813
  • Filtro ingresso aria 1 1/2" acciaio al carbonio
standard
    02.43.814
  • Filtro ingresso aria 2" acciaio al carbonio
standard
    02.43.815

Caratteristiche

  • Adatto per applicazioni industriali generali.
  • Elemento esposto per un flusso d'aria ottimale e una bassa restrizione.
  • Base per manometro grande con ridotta caduta di pressione e design con staffa centrale.
  • Semplice elemento di ricambio del filtro.
  • Intervallo di temperatura (continua) da -26 °C a 104 °C.
  • Poliestere: ≥ 99% di efficienza di rimozione standard fino a 5 micron.
  • Acciaio al carbonio verniciato a polvere grigia resistente alla corrosione.