Adattatore di alimentazione, D=100C - 1
Numero dell'articolo: 02.02.845
8 Varianti

Adattatore di alimentazione, D=100C

Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Adattatore di alimentazione, D=38C
    02.02.816
  • Adattatore di alimentazione TC, D=50C
    02.02.823
  • Adattatore di alimentazione, D=50C
    02.02.825
  • Adattatore di alimentazione, D=63C
    02.02.827
  • Adattatore di alimentazione, D=25C
    02.02.837
  • Adattatore di alimentazione, D=32C
    02.02.838
  • Adattatore di alimentazione, D=75C
    02.02.844
  • Adattatore di alimentazione, D=100C
    02.02.845

Caratteristiche

  • Lucidato a specchio ≤ Ra 0.8.
  • Per accoppiamento con le stazioni di alimentazione Piab
  • Anello di chiusura o flangia a U e guarnizione da ordinare separatamente dall'elenco degli accessori