Numero dell'articolo: 0202825
8 Varianti
Adattatore di alimentazione, D=50C
Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Caratteristiche
- Lucidato a specchio ≤ Ra 0.8.
- Per accoppiamento con le stazioni di alimentazione Piab
- Anello di chiusura o flangia a U e guarnizione da ordinare separatamente dall'elenco degli accessori