Numero dell'articolo: 0202347
5 Varianti
Lancia D= 63 con valvola a sfera
The Piab suction pipe is designed for free-flowing powders and granules. It is lightweight and ergonomically optimized for ease of handling. A suction guard at the feed inlet prevents bags from being drawn in during usage. The suction pipe features a ball valve to allow for the addition of carrier air, which helps in efficiently transporting materials. They are compatible with the piFLOWi/f range.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0113921
0126075
0202336
0202347
0126095
Caratteristiche
- Per aspirare polveri e granuli da fusti, barili, e sacchi
- La quantità d'aria aspirata può essere regolata tramite il rubinetto, che permette la ragolazione ottimale
- L'estemità della lancia è dotata di un inserto che impedisce l'aspirazione del sacco
- Le taglie disponibili corrispondono a quelle della gamma dei conveyor