Lancia D= 76 con valvola a sfera - 1
Numero dell'articolo: 0126095
5 Varianti

Lancia D= 76 con valvola a sfera

The Piab suction pipe is designed for free-flowing powders and granules. It is lightweight and ergonomically optimized for ease of handling. A suction guard at the feed inlet prevents bags from being drawn in during usage. The suction pipe features a ball valve to allow for the addition of carrier air, which helps in efficiently transporting materials. They are compatible with the piFLOWi/f range.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Lancia D= 32 con valvola a sfera
    0113921
  • Lancia D= 38 con valvola a sfera
    0126075
  • Lancia D= 50 con valvola a sfera
    0202336
  • Lancia D= 63 con valvola a sfera
    0202347
  • Lancia D= 76 con valvola a sfera
    0126095

Caratteristiche

  • Per aspirare polveri e granuli da fusti, barili, e sacchi
  • La quantità d'aria aspirata può essere regolata tramite il rubinetto, che permette la ragolazione ottimale
  • L'estemità della lancia è dotata di un inserto che impedisce l'aspirazione del sacco
  • Le taglie disponibili corrispondono a quelle della gamma dei conveyor