Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Ø165 - 1
Numero dell'articolo: 0127542
2 Varianti

Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Ø165

Parti per collegare il conveyor piFLOW® all'unità ricevente, aumentare il volume interno o proteggere il filtro.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Ø244
    0127461
  • Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Ø165
    0127542

Caratteristiche

  • Usato come modulo di transizione per comprimitrici
  • Pronto all'uso, completo di sensore, filtro di aspirazione, guarnizione in silicone e anello di chiusura
  • Per comprimitrici con interfaccia Ø165 e Ø244 mm
  • Filtro Piab standard PR0 usato per l'aspirazione
  • Sensore capacitivo per il livello con connessione TC
  • 3m di cavo con terminali liberi
  • Il sensore capacitivo è conforme alla norma ATEX. Zona Dust 20/21, zona Gas 1.
  • Antivalent (NO + NC)