Numero dell'articolo: 0127461
2 Varianti
Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Ø244
Parti per collegare il conveyor piFLOW® all'unità ricevente, aumentare il volume interno o proteggere il filtro.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0127461
0127542
Caratteristiche
- Usato come modulo di transizione per comprimitrici
- Pronto all'uso, completo di sensore, filtro di aspirazione, guarnizione in silicone e anello di chiusura
- Per comprimitrici con interfaccia Ø165 e Ø244 mm
- Filtro Piab standard PR0 usato per l'aspirazione
- Sensore capacitivo per il livello con connessione TC
- 3m di cavo con terminali liberi
- Il sensore capacitivo è conforme alla norma ATEX. Zona Dust 20/21, zona Gas 1.
- Antivalent (NO + NC)