Unità di controllo VU EP-1 (regolatore completamente aperto) - 1
Numero dell'articolo: 0202248
2 Varianti

Unità di controllo VU EP-1 (regolatore completamente aperto)

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Unità di controllo VU EP-1
    0112864
  • Unità di controllo VU EP-1 (regolatore completamente aperto)
    0202248

Caratteristiche

  • La VU EP-1 è un'unità elettropneumatica con cui è possibile controllare i conveyor PIAB attraverso un PLC o qualsiasi altro sistema di controllo elettronico
  • Installazione semplice: predisposta per controllare le principali funzioni del conveyor; accensione e spegnimento della pompa a vuoto, apertura e chiusura della valvola di scarico, filter shock e fluidificazione
  • All'interno dell'unità vi sono sei slot per elettrovalvole, di cui quattro presenti e due libere
  • Connessione elettrica M12x1 8-pin
  • L'unità viene fornita con un cavo di connessione (L = 2 m) con connettore ad una sola estremità
  • L'unità valvola 0112864 ha un valore del regolatore preimpostato (2,5 bar) per soddisfare i requisiti delle valvole inferiori più vecchie (codice prodotto C, CB, F, 6 e 8)