Sensore capacitivo M32 4-poli DC PNP - 1
Numero dell'articolo: 0124098

Sensore capacitivo M32 4-poli DC PNP

Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Da usare con l'unità valvola per sensore di livello (0124051).
  • Ferma il conveyor quando il contenitore di ricevimento è pieno.