Numero dell'articolo: 0255198
3 Varianti
Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0255198
0255199
0255200
Caratteristiche
- Progettato per guarnizioni blu rilevabili al metallo
 - Garantisce una perfetta aderenza e un’installazione sicura
 - Mantiene l’igiene del sistema
 - Facile da installare e rimuovere per la manutenzione
 - Essenziale per la conformità alla sicurezza alimentare con piFLOW® f