Adattatore di alimentazione, D=32C - 1
Codice articolo: 0202838
8 Varianti

Adattatore di alimentazione, D=32C

Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challengin...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Adattatore di alimentazione, D=38C
    0202816
  • Adattatore di alimentazione TC, D=50C
    0202823
  • Adattatore di alimentazione, D=50C
    0202825
  • Adattatore di alimentazione, D=63C
    0202827
  • Adattatore di alimentazione, D=25C
    0202837
  • Adattatore di alimentazione, D=32C
    0202838
  • Adattatore di alimentazione, D=75C
    0202844
  • Adattatore di alimentazione, D=100C
    0202845

Caratteristiche

  • Lucidato a specchio ≤ Ra 0.8.
  • Per accoppiamento con le stazioni di alimentazione Piab
  • Anello di chiusura o flangia a U e guarnizione da ordinare separatamente dall'elenco degli accessori