Numero dell'articolo: 0213368
10 Varianti
BVAE32-DH2010-25 Gruppo mobile per vuoto, corsa doppia
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213368
0213369
0213370
0213371
0213372
0213373
0213374
0213375
0213376
0213377
Caratteristiche
- Gruppo mobile per vuoto BVAE32 a corsa doppia
- Funzionamento: doppio effetto.
- Possibilità di fissaggio su due lati.
- Guida lineare a basso profilo regolabile.
- Incluso adattatore per ventosa.
- Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
- Per gli adattatori per ventose, vedere SA - AG3/8 - G1/8 - M8 e SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
- Diametro di collegamento 25 mm.