SWM 1 E Mandrino ad attacco rapido senza raccordi pneumatici - 1
Numero dell'articolo: 0212939
9 Varianti

SWM 1 E Mandrino ad attacco rapido senza raccordi pneumatici

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • SWM 1 Mandrino di montaggio ad attacco rapido
    0212936
  • SWM 2 Mandrino ad attacco rapido
    0212937
  • SWM 3 Mandrino ad attacco rapido
    0212938
  • SWM 1 E Mandrino ad attacco rapido senza raccordi pneumatici
    0212939
  • SWM 2 E Mandrino ad attacco rapido senza raccordi pneumatici
    0212940
  • SWM 3 E Mandrino ad attacco rapido senza raccordi pneumatici
    0212941
  • SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
    0214628
  • SWM 0.1 Quick Change Mounting Chuck
    0214630
  • SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck
    0214629

Caratteristiche

  • Adattabili ad ogni robot.
  • Investimento economico una tantum per robot.
  • Rende l’EOAT intercambiabile tra i robot.
  • Minimizza i tempi di inattività in sede di cambio formato.
  • Il gripper EOAT rimane allineato e sicuro.
  • Sistema pneumatico di sgancio rapido integrato.
  • Piastre di base leggere in alluminio per applicazioni standard.
  • Possibilità di montare un manifold ausiliario sul lato del mandrino per aumentare il numero di porte pneumatiche di sgancio rapido.