Numero dell'articolo: 0213259
4 Varianti
RPL 8 Morsettiera per relè
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213256
0213257
0213258
0213259
Caratteristiche
- Riducono al minimo il cablaggio necessario e ottimizzano l’uso degli ingressi del controller con punti di terminazione e distribuzione della potenza per un massimo di 2 ingressi.
- Gli ingressi e le uscite possono essere di tipo a generazione (PNP) o dissipazione (NPN) di corrente, o una combinazione di entrambi.
- Involucro e fermacavi inclusi.
- Terminali accessibili per la massima facilità di cablaggio.
- Possibilità di installazione nella "Snap Track" delle guide DIN.
- Logica allo stato solido per una maggiore durata.
- KK con funzionalità "Passante"
- RPL con funzionalità logica "AND"
- RPL per la conversione di segnali PNP in NPN e viceversa
- BREVETTO USA #6,812,593