GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper - 1
Codice articolo: 0214354
18 Varianti

GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GRZ 10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
    0213190
  • GRZ 10-10 ST Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate
    0213196
  • GRZ 10-10 NP Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica
    0213202
  • GRZ 10-10 C-P Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore PNP
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore PNP con tappo
    0213353
  • GRZ 10-10 C-N Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN con tappo
    0213396
  • GRZ 10-10 STC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP con tappo
    0213469
  • GRZ 10-10 STC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN con tappo
    0213741
  • GRZ 10-10 NPC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore PNP
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore PNP con tappo
    0213751
  • GRZ 10-10 NPC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore NPN
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore NPN con tappo
    0213753
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    0214360
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    0214354
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    0214356

Caratteristiche

  • Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
  • Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
  • Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
  • Finitura anodizzata.
  • Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
  • Requisito – Aria secca filtrata.