GRZ 10-12 STC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN - 1
Numero dell'articolo: 0213744
16 Varianti

GRZ 10-12 STC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GRZ 10-12 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
    0213191
  • GRZ 10-12 A Part/Sprue Gripper
    0214363
  • GRZ 10-12 ST Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate
    0213197
  • GRZ 10-12 NP Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore PNP
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore PNP con tappo
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN con tappo
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP con tappo
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN con tappo
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore PNP
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore PNP con tappo
    0213755
  • GRZ 10-12 NPC-N Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore NPN
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica e sensore NPN con tappo
    0213766

Caratteristiche

  • Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
  • Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
  • Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
  • Finitura anodizzata.
  • Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
  • Requisito – Aria secca filtrata.