Numero dell'articolo: 0213411
4 Varianti
GZE326060-EH20-25 Pinza per gripper, corsa singola
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213408
0213409
0213410
0213411
Caratteristiche
- La soluzione più robusta con corsa singola.
- In grado di sostenere un carico di 375 N / 265 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
- Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
- Altre corse su richiesta.
- Raccordi pneumatici G1/8" / M5.
- Diametro di collegamento 25 mm.