Numero dell'articolo: 0213364
6 Varianti
GZE321090-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate, corsa doppia e sensore
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213359
0213360
0213361
0213362
0213363
0213364
Caratteristiche
- La soluzione più robusta con corsa doppia.
- In grado di sostenere un carico di 375 N / 265 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
- Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
- Altre corse su richiesta.
- Raccordi pneumatici G1/8" / M5.
- Diametro di collegamento 25 mm.