Numero dell'articolo: 0213349
17 Varianti
GZ20-AS50-10-95 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213345
0213346
0213347
0213348
0213349
0213350
0213351
0213352
0216297
0216300
0216301
0216298
0216299
0216302
0216303
0216304
0216306
Caratteristiche
- Ganasce azionate da due pistoni.
- Nessuna molla di ritorno interna e di conseguenza nessuna perdita di potenza.
- Ampio assortimento di ganasce intercambiabili tra loro.
- Diametro di montaggio D = 20 mm o M17 x 1
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni.
- Tutti i componenti sono anodizzati e offrono quindi proprietà eccellenti di scorrimento, oltre alla massima protezione possibile dall’usura.
- Sensore con cavo da 2 m (versione -90 / -91).
- Sensore con cavo da 0,3 m e connettore M8 (versione -95).
- Sostituzione facile delle ganasce svitando i cappucci di sicurezza.