L04-M3 Male Elbow - 1
Numero dell'articolo: 0214514
9 Varianti

L04-M3 Male Elbow

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • L04-M5-10 Tubo da 4MM per raccordo a gomito M5 maschio, 10 pz
    0212980
  • L04-01S-10 Tubo da 4 mm per raccordo a gomito R1/8 maschio, 10 pz
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 Tubo da 6MM per raccordo a gomito M5 maschio, 10 pz
    0212982
  • L06-01S-10 Tubo da 6MM per raccordo a gomito R1/8 maschio, 10 pz
    0212983
  • L06-02S-10 Tubo da 6 mm per raccordo a gomito R1/4 maschio, 10 pz
    0212984
  • L08-01S-10 Tubo da 8 mm per raccordo a gomito R1/8 maschio, 10 pz
    0212985
  • L08-02S-10 Tubo da 8 mm per raccordo a gomito R1/4 maschio, 10 pz
    0212986

Caratteristiche

  • Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
  • Fluido: aria, acqua
  • Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
  • Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
  • Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
  • Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Venduti in confezioni da 10 pz