Numero dell'articolo: 0212981
9 Varianti
L04-01S-10 Tubo da 4 mm per raccordo a gomito R1/8 maschio, 10 pz
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0212980
0212981
0214513
0214514
0212982
0212983
0212984
0212985
0212986
Caratteristiche
- Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
- Fluido: aria, acqua
- Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
- Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
- Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
- Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
- * Venduti in confezioni da 10 pz