GGE 14-120 Braccio a gomito per gripper - 1
Numero dell'articolo: 0213108
4 Varianti

GGE 14-120 Braccio a gomito per gripper

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GGE 10-90 Braccio a gomito per gripper
    0213107
  • GGE 14-120 Braccio a gomito per gripper
    0213108
  • GGE 30-200 Braccio a gomito per gripper
    0213110
  • GGE 20-150 Braccio a gomito per gripper
    0213109

Caratteristiche

  • Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
  • Porta laterale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
  • Staffe superiori con possibilità di regolazione angolo in base al contorno del particolare.
  • In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • Braccio monoblocco per la massima resistenza.
  • Applicazione "Green" EOAT.