Numero dell'articolo: Swivel arm slide on 100, pin 19
9 Varianti
Braccio orientabile - scorrevole, estensione 100mm, pin 19mm
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Varianti
Swivel arm slide on 50, pin 16
Swivel arm slide on 50, pin 19
Swivel arm slide on 50, ball joint
Swivel arm slide on 100, pin 16
Swivel arm slide on 100, pin 19
Swivel arm slide on 100, ball joint
Swivel arm slide on 150, pin 16
Swivel arm slide on 150, pin 19
Swivel arm slide on 150, ball joint
Caratteristiche
- Montaggio standard per barre da 25 mm o 1"
- Semplice serraggio attraverso una sola vite
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale