Piab Magnetic Gripper - PMG50 - 1
Numero dell'articolo: 0248523
4 Varianti

Piab Magnetic Gripper - PMG50

La serie Piab Magnetic Gripper (PMG) è costituita da pinze magnetiche ad azionamento pneumatico che utilizzano magneti permanenti per afferrare i pezzi in sicurezza. Questi gripper sono attivati e disattivati dall'aria compressa. La serie PMG è disponibile in varie dimensioni, PMG20, PMG30, PMG40 e PMG50, ciascuna con specifiche opzioni di montaggio. I magneti sono adatti alla manipolazione di lamiere perforate e di pezzi complessi da taglio laser. Tutti i formati sono dotati di un anello di frizione per una manipolazione più sicura dei fogli oleosi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Piab Magnetic Gripper - PMG20
    0248520
  • Piab Magnetic Gripper - PMG30
    0248521
  • Piab Magnetic Gripper - PMG40
    0248522
  • Piab Magnetic Gripper - PMG50
    0248523

Caratteristiche

  • Presa per forza magnetica.
  • Adatta alla movimentazione di lamiere forate e di pezzi complessi tagliati al laser.
  • Magnete permanente per una presa sicura.
  • Azionato pneumaticamente.