Numero dell'articolo: 0248521
4 Varianti
Piab Magnetic Gripper - PMG30
La serie Piab Magnetic Gripper (PMG) è costituita da pinze magnetiche ad azionamento pneumatico che utilizzano magneti permanenti per afferrare i pezzi in sicurezza. Questi gripper sono attivati e disattivati dall'aria compressa. La serie PMG è disponibile in varie dimensioni, PMG20, PMG30, PMG40 e PMG50, ciascuna con specifiche opzioni di montaggio. I magneti sono adatti alla manipolazione di lamiere perforate e di pezzi complessi da taglio laser. Tutti i formati sono dotati di un anello di frizione per una manipolazione più sicura dei fogli oleosi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0248520
0248521
0248522
0248523
Caratteristiche
- Presa per forza magnetica.
- Adatta alla movimentazione di lamiere forate e di pezzi complessi tagliati al laser.
- Magnete permanente per una presa sicura.
- Azionato pneumaticamente.