piSAVE® optimize stand-alone 25-70 -kPa 3/8" NPT - 1
Numero dell'articolo: 0129000
3 Varianti

piSAVE® optimize stand-alone 25-70 -kPa 3/8" NPT

Different vacuum pumps need different feed pressure for optimum performance.A filter regulator can easily be manually set to a desired pressure level, and be used to eliminate particles from the compressed air. A pilot regulator can be used to automatically set the feed pressure according to your needs.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa G3/8"
    0128999
  • piSAVE® optimize stand-alone 25-70 -kPa 3/8" NPT
    0129000
  • piSAVE® optimize kit per piCLASSIC/Classic
    0129002

Caratteristiche

  • Regolatore di pressione proporzionale controllato dal vuoto, una funzione completamente pneumatica per eiettori/pompe ad aria compressa.
  • La pressione di alimentazione della pompa/eiettore è regolata automaticamente e controllata per mantenere il livello di vuoto impostato. L'aria compressa/energia usata è mantenuta al minimo per ogni applicazione (optimized).
  • Consigliata per risparmiare energia in applicazioni a tenuta e in perdita e assicurare il corretto livello di vuoto.
  • Porta extra per vacuometro
  • Porta di lettura con filtro
  • Connessione aria compressa girevole
  • Il piSAVE® optimize fornisce aria compressa alla massima pressione alla pompa fino a quando il livello di vuoto viene raggiunto.
  • Kit con staffe di montaggio disponibile separatamente
  • Upgrade kit - disponibile come modulo integrato per pompe piCLASSIC e Classic