piSAVE® release G1/8" - 1
Numero dell'articolo: 0119721
2 Varianti

piSAVE® release G1/8"

Scegli tra valvole a solenoide, elettriche o controllate dal vuoto. La valvola controllata dal vuoto (Vacustat) interrompe il flusso di aria compressa alla pompa quando viene raggiunto il livello preimpostato e di conseguenza il consumo di aria compressa è ridotto al minimo.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • piSAVE® release G1/4"
    0119720
  • piSAVE® release G1/8"
    0119721

Caratteristiche

  • Ripristina la pressione atmosferica all'interno della ventosa per un rilascio rapido del prodotto
  • Rilascio extra rapido del prodotto mediante l'utilizzo e l'accumulo della pressione di rete
  • ON/OFF attivato simultaneamente con l'eiettore
  • Non necessita di valvole aggiuntive - utilizzando una sola valvola 3/2 si controlla l'eiettore e il dispositivo piSAVE® release