Numero dell'articolo: 0119720
2 Varianti
piSAVE® release G1/4"
Scegli tra valvole a solenoide, elettriche o controllate dal vuoto. La valvola controllata dal vuoto (Vacustat) interrompe il flusso di aria compressa alla pompa quando viene raggiunto il livello preimpostato e di conseguenza il consumo di aria compressa è ridotto al minimo.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0119720
- 0119721
Caratteristiche
- Ripristina la pressione atmosferica all'interno della ventosa per un rilascio rapido del prodotto
- Rilascio extra rapido del prodotto mediante l'utilizzo e l'accumulo della pressione di rete
- ON/OFF attivato simultaneamente con l'eiettore
- Non necessita di valvole aggiuntive - utilizzando una sola valvola 3/2 si controlla l'eiettore e il dispositivo piSAVE® release