Numero dell'articolo: 0118200
2 Varianti
piSAVE® onoff con grande isteresi
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118100
- 0118200
Caratteristiche
- Indipendente dispositivo pneumatico per ridurre il consumo di aria compressa delle pompe a vuoto
- Valvola 2/2 NO controllata tramite il valore di vuoto impostato
- Disponibile nella versione con grande isteresi per la manipolazione di parti e piccola isteresi per applicazioni di processo
- Il Vacustat abbinato ad una pompa a vuoto viene raccomandato per applicazioni a tenuta
- La pompa a vuoto deve essere dotata di valvola di non ritorno