Numero dell'articolo: 0104273
2 Varianti
Modulo serbatoio scarico rapido P3010, 60 cm³
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0104272
- 0104273
Caratteristiche
- Per pompa a vuoto P3010
- Rilascio rapido mediante l'utilizzo e l'accumulo di aria alla pressione di rete
- ON/OFF attivato simultaneamente con la P3010
- Tre taglie per ottimizzare il rilascio in funzione del volume del sistema