Nuovo
Vacuostato PS.VSI (IO-link) - 1
Numero dell'articolo: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)

Vacuostato PS.VSI (IO-link)

PS.VSI è un vacuostato elettronico compatto con profilo sensore intelligente IO-link che copre -100 ... 0 kPa. Il LED multicolore fornisce un feedback chiaro anche a distanza. L'NFC integrato consente all'utente di personalizzare le impostazioni con la protezione opzionale del codice PIN e di visualizzare le statistiche e la diagnostica attraverso l'app Piab Connect. Disponibile con montaggio diritto o angolato e con quattro diverse connessioni pneumatiche, è facilmente integrabile in EOAT e macchine o montato su componenti pneumatici. Alloggiamento compatto e leggero realizzato in plastica robusta a base biologica.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Vacuostato elettronico con profilo sensore intelligente IO-link per una facile integrazione in PLC e sistemi di controllo.​
  • Campo di misura -100 ... 0 kPa.
  • Disponibile con connessioni pneumatiche diritte o angolate, stelo da 6 mm, stelo da 1/4", M5 con supporto orientabile o G1/8" con supporto orientabile per consentire un angolo di montaggio ottimale e connessione elettrica M8 a 4 pin.​
  • Il LED multicolore fornisce un chiaro feedback sullo stato di commutazione e sulle prestazioni del sistema.
  • Programmazione semplice delle impostazioni, tra cui il punto di commutazione, l'isteresi e le modalità operative, tramite NFC con l'app Piab Connect, con protezione opzionale delle modifiche tramite codice PIN.​
  • Statistiche e diagnostica integrate, tra cui il contatore dei cicli di vuoto, il primo tempo al setpoint e i codici di errore leggibili tramite NFC con l'app Piab Connect.
  • Le impostazioni del sensore possono essere facilmente copiate da un sensore all'altro tramite NFC con l'app Piab Connect, anche senza collegamento alla rete elettrica.