Nuovo

Numero dell'articolo: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Sensore di vuoto PS.VA (analogico)
PS.VA è un sensore di vuoto elettronico compatto con output analogico, che fornisce una misura continua di -100 ... 0 kPa. Disponibile con connessioni pneumatiche multiple e cavo con terminali liberi da 3 m, con custodia in plastica robusta a base biologica. È facilmente integrabile in EOAT e macchine o montato su componenti pneumatici, fornendo un feedback affidabile ai controller e ai sistemi diagnostici.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Sensore di vuoto elettronico piccolo e leggero con output analogico 1-5 V o 4-20 mA.
- Campo di misura -100 ... 0 kPa.
- Disponibile con connessione pneumatica angolata, stelo da 6 mm, stelo da 1/4", supporto orientabile M5 o supporto orientabile G1/8" per consentire un angolo di montaggio ottimale.
- Il cavo con terminali liberi da 3 m consente una installazione flessibile.