Vacuostato pneumatico, regolabile tramite vite e manopola (NO) - 1
Numero dell'articolo: 3116062
7 Varianti

Vacuostato pneumatico, regolabile tramite vite e manopola (NO)

La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuostato pneumatico regolabile tramite vite (NC)
    3116014
  • Vacuostato pneumatico, regolabile tramite vite e manopola (NO)
    3116062
  • Vacuostato pneumatico, regolabile tramite vite e manopola (NC)
    3116063
  • Vacuostato pneumatico, pretarato (NO 25 -kPa)
    3116084
  • Vacuostato pneumatico, pretarato (NO 65 kPa)
    3116085
  • Vacuostato pneumatico, pretarato (NC 30 -kPa)
    3116087
  • Vacuostato pneumatico, pretarato (NC 70 -kPa)
    3116088

Caratteristiche

  • Converte un segnale di vuoto in un segnale pneumatico
  • La membrana di vuoto è collegata direttamente ad un interruttore pneumatico
  • Disponibile con livello di vuoto pretarato o regolabile