Vacuostato VS4128 70 kPa, M12 PNP NO - 1
Numero dell'articolo: 0110632
8 Varianti

Vacuostato VS4128 70 kPa, M12 PNP NO

La nostra gamma comprende vacuostati induttivi universali, elettromeccanici e pneumatici, preimpostati o regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostato VS4118 30 kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostato VS4118 50 kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuostato VS4128 70 kPa, M12 PNP NO
    0110632

Caratteristiche

  • Vacuostati preimpostati con output digitale.
  • Design resistente e compatto con supporto orientabile a 90° da G1/8" per una facile installazione.
  • Il modello VS4118 a collegamento diretto supporta le funzionalità PNP NO/NC o NPN NO/NC.
  • Il modello VS4128 è adatto per I/O a innesto. Disponibile nei modelli PNP NO o NPN NO.
  • È possibile collegare più unità in serie tramite connettori a T per fornire un output comune (VS4128 PNP).