Vacuum switch VS4015, Ø6, 50 -kPa - 1
Numero dell'articolo: 0110246
6 Varianti

Vacuum switch VS4015, Ø6, 50 -kPa

La nostra gamma comprende vacuostati induttivi universali, elettromeccanici e pneumatici, preimpostati o regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuostato VS4015, Ø6, 30 -kPa
    0110245
  • Vacuum switch VS4015, Ø6, 50 -kPa
    0110246
  • Vacuostato VS4015, Ø6, 70 -kPa
    0110247
  • Vacuostato VS4016, G1/8" maschio, 30 kPa
    0110248
  • Vacuum switch VS4016, G1/8" male, 50 -kPa
    0110249
  • Vacuostato VS4016, G1/8" maschio, 70 -kPa
    0110250

Caratteristiche

  • Vacuostati preimpostati con output digitale.
  • Peso molto ridotto e dimensioni compatte, attacchi a innesto o filettati.
  • Funzioni di output PNP NO/NC o NPN NO/NC.