Numero dell'articolo: 3116064
4 Varianti
Vacuostato induttivo universale regolabile con manopola
La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0104350
3116064
3116089
3116090
Caratteristiche
- Converte un segnale di vuoto in un segnale digitale elettrico, 24 VDC
- La membrana di vuoto è collegata direttamente ad un interruttore di prossimità induttivo
- Incluso cavo di collegamento con terminali liberi
- Funzioni in uscita PNP NO/NC o NPN NO/NC
- Il vacuostato deve essere posto in serie al carico