Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO - 1
Codice articolo: 0213664
9 Varianti

Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO

La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    0213664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Caratteristiche

  • Vacuostato pretarato con uscita digitale.
  • Design robusto e compatto con connettore angolare 90° girevole per agevolarne l'installazione.
  • Il VS4118 permette i funzionamenti PNP NO/NC oppure NPN NO/NC.
  • Il VS4128 è congliato per I/Os. Disponibile in verisione PNP NO oppure NPN NO.
  • Possibilità di collegamento seriale con altre unità mediante connettore a T con uscita segnale comune (VS4128 PNP).