Numero dell'articolo: 3150051P
37 Varianti
Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con tastatore
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0108166
0108181
0108182
0108183
9906576
9909460
9909461
9909462
9909463
9909465
0101138
0101749
0101747
0101750
0101748
0101751
0101752
0101753
0101754
0101756
0110346
3150051S
0101137
0101766
0101767
0101768
0101769
0101770
0101771
0101772
0101773
9909458
0101775
0101776
0101778
0110952
3150051P
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa