Numero dell'articolo: 0200265
20 Varianti
Calotta F150 Silicone FCM
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA). La ventosa è morbida e flessibile, può operare in un ampio range di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Adattamento
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
G 1/8" maschioFiltro a rete, SS
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
M5 maschioCuZn
Without fitting Nessuno
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa