Numero dell'articolo: 0101935
4 Varianti
Ventosa F150 Silicone, G3/4" femmina con filtro a rete
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa