Ny produkt: piCLASSIC™ Neo
Kompakt och konfigurerbar vakuumpump som drivs av Piabs flerstegsteknologi COAX® — levererar pålitlig prestanda, enkelt underhåll och energieffektiv drift för hållbar tillverkning.
Smartare automatisering för alla branscher
Piab levererar effektiva vakuumautomatiseringslösningar som ökar produktivitet och hållbarhet inom globala industrier.
Innovativa produkter för automatisering
Vår vakuumteknik möjliggör precis hantering, effektiv transport och smart integration över automatiseringssystem.
Hitta rätt produkter för din applikation.
Piab fokuserar på banbrytande teknologi, innovation och morgondagens produkter, och hjälper dig att lösa nuet och framtiden. Kontakta oss för att utforska hur vi kan ge stöd för ditt nästa automatiseringssteg.


Designa ditt eget vakuumsystem
OVM Pro 3D erbjuder dig att designa, testa och förfina ditt eget vakuum system i en virtuell miljö innan fysisk implementering. Logga in och skapa en unik applikation med Piabs omfattande sortiment av vakuumejektor pumpar, sugkoppar, gripare, anslutningar och tillbehör.
Kommande evenemang
Senaste nytt
Piab Groups europeiska leveransenhet flyttar till modern anläggning i Butzbach

Kenos® utökar vakuumgripare KVG150 E-serie

BGX-familjen utökas med nya storlekar: 27 mm och 63 mm för förbättrad påshantering

Registrera dig
Skapa ditt kostnadsfria Piab-konto
Registrera dig gratis för att få tillgång till detaljerad produktinformation, CAD-modeller, och dokumentation som förenklar din design- och urvalsprocess.