Numéro d'article: 0101721
23 Variantes
Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female
Utilisé pour les surfaces courbes et irrégulières. Peut soulever même sur les coins et les bords. Ne convient pas aux surfaces planes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101127
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150010
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101215
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101218
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101220
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101246
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101216
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101244
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101722
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101724
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101217
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101730
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101721
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101727
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0109841
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux objets présentant des surfaces courbées ou irrégulières.
- Adhérence optimale aux angles et aux bords.
- Fabriqué en chloroprène