Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0101217
23 Variantes

Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Utilisé pour les surfaces courbes et irrégulières. Peut soulever même sur les coins et les bords. Ne convient pas aux surfaces planes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

15 mm
Numéro d'article: 3150135
20 mm
Numéro d'article: 0101217
30 mm
Numéro d'article: 0101239
50 mm
Numéro d'article: 0101127

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101123
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150010
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101215
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101218
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101216
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101722
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101724
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101217
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101721
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101727
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0109841
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets présentant des surfaces courbées ou irrégulières.
  • Adhérence optimale aux angles et aux bords.
  • Fabriqué en chloroprène