Numéro d'article: 9909634
25 Variantes
Ventouse U8 Silicone FCM, M5 mâle
Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Cette ventouse est transparente sans ajout de pigments. Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200256
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9909634
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909718
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909717
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909722
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909719
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909727
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909723
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
- S'utilise également pour les objets concaves.