Ventouse U4 Silicone FCM, M5 mâle - 1
Numéro d'article: 9909632
25 Variantes

Ventouse U4 Silicone FCM, M5 mâle

Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Cette ventouse est transparente sans ajout de pigments. Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

4 mm
Numéro d'article: 9909632
6 mm
Numéro d'article: 9909633
8 mm
Numéro d'article: 9909634
10 mm
Numéro d'article: 9909635
15 mm
Numéro d'article: 9909636
20 mm
Numéro d'article: 0200440
30 mm
Numéro d'article: 0200441
40 mm
Numéro d'article: 0200442
50 mm
Numéro d'article: 0200443

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200254
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9909632
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909717
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909722
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909719
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909727
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909723
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
  • S'utilise également pour les objets concaves.