Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Numéro d'article: 9909465
23 Variantes

Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Les ventouses plates HNBR de Piab sont conçues pour une manipulation performante dans des environnements exigeants. Fabriquées en HNBR, elles offrent une manipulation sans marques et une résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques. Leur conception plate garantit une prise sûre et stable, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles et industrielles les plus exigeantes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

50 mm
Numéro d'article: 9909465
75 mm
Numéro d'article: 0108184
110 mm
Numéro d'article: 3150132T

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0108166
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150038T
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108182
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108183
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108185
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128158
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906576
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909460
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128159
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108181
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909462
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 9909461
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108186
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriqué en HNBR haute performance, sans marque
  • Excellente résistance à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques
  • Conception plate pour une manipulation sûre et stable
  • Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
  • Adhérence fiable sur les surfaces lisses
  • Idéal pour l'automobile et les industries lourdes