Numéro d'article: 0128158
23 Variantes
Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
Les ventouses plates HNBR de Piab sont conçues pour une manipulation performante dans des environnements exigeants. Fabriquées en HNBR, elles offrent une manipulation sans marques et une résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques. Leur conception plate garantit une prise sûre et stable, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles et industrielles les plus exigeantes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 3150131T
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150038T
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108182
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108183
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108185
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108187
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128158
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906576
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9909465
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909460
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128159
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108181
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128156
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9909463
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108184
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 9909461
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108186
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Fabriqué en HNBR haute performance, sans marque
- Excellente résistance à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques
- Conception plate pour une manipulation sûre et stable
- Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
- Adhérence fiable sur les surfaces lisses
- Idéal pour l'automobile et les industries lourdes