Numéro d'article: 9906874
18 Variantes
Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
Ventouse universelle/plate en HNBR pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0128711
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9906863
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 9906890
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 9906891
M5 femaleAl
Numéro d'article: 9906867
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9906868
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 9906871
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9906872
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9907052
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906869
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9906870
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906873
1/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9906874
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
- S'utilise également pour les objets concaves.
- Manipulation sans marques
- Peut être utilisé dans une large gamme de températures