Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 9906873
18 Variantes

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter

Ventouse universelle/plate en HNBR pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

6 mm
Numéro d'article: 0200888
10 mm
Numéro d'article: 0128689
15 mm
Numéro d'article: 0128690
20 mm
Numéro d'article: 9906873
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
  • S'utilise également pour les objets concaves.
  • Manipulation sans marques
  • Peut être utilisé dans une large gamme de températures